Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 10-Bit DACS in 10-Lead MicroSOIC
  • Low Power: 600 µA @ 5 V, 500 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Three Power-Down Functions
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF
  • 2-Wire (I2C™ Compatible)
  • Data Readback Facility; Software Clear Facility
  • Simultaneous Update via LDAC bit (active low)
  • Temperature Range: -40°C to 105°C

Подробнее о продукте

The AD5305/AD5315/AD5325 are quad 8-, 10-and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead microSOIC package that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply consuming 500 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/µs. A 2-wire serial interface is used which operates at clock rates up to 400 kHz. This interface is SMBus-compatible at VDD <3.6 V. Multiple devices can be placed on the same bus.

Product Highlights

  • Available in a 10-lead MicroSOIC package
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 1.5mW at 3 V and 3 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • Multiple devices can share the same bus
  • Serial interface with clock rates up to 400 kHz
  • Pin- and Software-Compatible with the AD5305 (8-Bit) and the AD5325 (12-Bit)
I2C (Inter-IC) is a trademark of Philips Semiconductors.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

AD5315 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь