Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 10-Bit DACS in One Package
  • Micropower: 300 µA @ 5 V (including Reference Current)
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 50nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Buffered/Unbuffered Reference Input Options
  • O-VREF Output Voltage
  • Low Power, SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Output Buffer Amplifiers w/ Rail-to-Rail Operation
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC Pin (Active Low)
  • Temperature Range: -40°C to 105°C
  • Three Power-Down Functions

Подробнее о продукте

The AD5302/AD5312/AD5322 are dual 8-, 10- and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead µSOIC package that operate from a single +2.5 V to +5.5 V supply consuming 230 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/µs. The AD5302/ AD5312/AD5322 utilize a versatile 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interface standards.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  • Available in 10-lead MicroSOIC packages
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 0.7mW at 3 V and 1.5 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • Utilizes a versatile 3-wire serial interface with clock rates up to 30 MHz
  • Pin and Software Compatible with the AD5302 (8-Bit) and the AD5322 (12-bit)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD5312 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

Рекомендуемые цифровой изолятор

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь