Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Buffered voltage output 10-bit DAC
  • 6-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages
  • Micropower operation: 120 μA at 3 V
  • 2-wire (I2C-compatible) serial interface
  • Data readback capability
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Power-down to 50 nA at 3 V
  • Reference derived from power supply
  • Power-on reset to 0 V
  • On-chip rail-to-rail output buffer amplifier
  • 3 power-down functions

Подробнее о продукте

The AD5301/AD5311/AD5321 are single 8-/10-/12-bit, buffered, voltage-output DACs that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 120 μA at 3 V. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/μs. It uses a 2-wire (I2C-compatible) serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz. Multiple devices can share the same bus. 

The reference for the DAC is derived from the power supply inputs and thus gives the widest dynamic output range. These parts incorporate a power-on reset circuit, which ensures that the DAC output powers up to 0 V and remains there until a valid write takes place. The parts contain a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 50 nA at 3 V and provides software-selectable output loads while in power-down mode.

The low power consumption in normal operation makes these DACs ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.75 mW at 5 V and 0.36 mW at 3 V, reducing to 1 μW in all power-down modes.

Applications

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь