Обзор
Особенности и преимущества
- Малая относительная погрешность (INL):
- ±0.5 LSB, макс.
- Источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом:
- 2 ppm/°C, тип.
- Выбираемый диапазон выходного напряжения:
- 2.5 В или 5 В
- Полная погрешность без регулировки (TUE): 0.06% от полной шкалы, максимум
- Погрешность напряжения смещения: ±1.5 мВ, максимум
- Погрешность коэффициента усиления: ±0.05% от полной шкалы, максимум
- Низкий уровень импульсных помех: 0.1 нВ-с
- Высокая нагрузочная способность: 20 мА
- Низкая потребляемая мощность: 1.2 мВт при 3.3 В
- Независимое напряжение питания логической части:
- от 1.8 В до 5.5 В
- Широкий рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- Устойчивость к напряжению электростатического разряда 4 кВ
Подробнее о продукте
Представители семейства nanoDAC™ AD5310R/AD5311R- это малопотребляющие, одноканальные, 10-разрядные ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Компоненты содержат внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C. Диапазон выходного напряжения выбирается пользователем из двух вариантов: от 0 В до VREF и от 0 В до 2 ×VREF. Оба компонента работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеет гарантированно монотонную характеристику преобразования. Компоненты выпускаются в 10-выводных корпусах MSOP.
AD5310R/AD5311R также содержат схему сброса при включении питания, которая гарантированно устанавливает выходной сигнал ЦАП в ноль шкалы при подаче питания и поддерживает этот уровень до первой достоверной записи данных. Компоненты имеют режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый ток сокращается до 2 мкА при 5 В.
AD5310R/AD5311R обладают универсальным интерфейсом SPI или I2C, а также входом асинхронного сброса (RESET) и выводом напряжения VLOGIC, который позволяет обеспечить совместимость с компонентами, работающими с напряжениями питания от 1.8 В.
Ключевые особенности продукта
- Малая относительная погрешность (интегральная нелинейность, INL).
±0.5 LSB, макс. - Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом.
Температурный коэффициент 5 ppm/°C, макс.
Области применения
- Системы управления технологическими проц
- Системы сбора данных
- Цифровая регулировка коэффициента усиления и смещения
- Программируемые источники напряжения
- Оптические модули
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.