Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 8-Bit DACS in 16-Lead TSSOP
  • Low Power: 500 µA @ 5 V, 400 µA @ 3 V
  • Power-Down to 300 nA @ 5 V, 90 nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF or O-2VREF
  • 2-Wire (I2C™ Compatible) Serial Interface
  • Data Readback Facility
  • Software Clear Facility
  • Simultaneous Update via LDAC pin (active low)
  • Buffered/Unbuffered Reference Input Options for each DAC

Подробнее о продукте

The AD5306/AD5316/AD5326 are quad 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage output DACs, in a 16-lead TSSOP package, that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 500 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/μs. A 2-wire serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz is used. This interface is SMBus-compatible at VDD <3.6 V. Multiple devices can be placed on the same bus.

Product Highlights

  1. Available in a 16-lead MicroSOIC package
  2. Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  3. Consumes 1.2mW at 3 V and 2.5 mW at 5 V
  4. Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  5. Multiple devices can share the same bus
  6. 2-wire serial interface with clock rates up to 400 kHz
  7. Pin- and Software-Compatible with the AD5316 (10-Bit) and the AD5326 (12-Bit)

I2C (Inter-IC) is a trademark of Philips Semiconductors.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь