Обзор
Особенности и преимущества
- 4 buffered 8-Bit DACs in 10-lead MSOP and 10-lead LFCSP
- A, W Version: ±1 LSB INL, B Version: ±0.625 LSB INL
- Low power operation: 500 µA @ 3 V, 600 µA @ 5 V
- 2.5 V to 5.5 V power supply
- Guaranteed monotonic by design over all codes
- Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V
- Double-buffered input logic
- Output range: 0 V to VREF
- Power-on reset to 0 V
- Simultaneous update of outputs (LDAC function)
- Low power-, SPI®-, QSPI™-, MICROWIRE™-, and DSP-compatible 3-wire serial interface
- On-chip, rail-to-rail output buffer amplifiers
- Temperature range –40°C to +105°C
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD5304/AD5314/AD5324 are quad 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage output DACs in 10-lead MSOP and 10-lead LFCSP packages that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 500 μA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing to be achieved with a slew rate of 0.7 V/μs. A 3-wire serial interface is used; it operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interface standards.
The references for the four DACs are derived from one reference pin. The outputs of all DACs can be updated simultaneously using the software LDAC function. The parts incorporate a power-on reset circuit, and ensure that the DAC outputs power up to 0 V and remains there until a valid write takes place to the device. The parts contain a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V).
The low power consumption of these parts in normal operation makes them ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 3 mW at 5 V, 1.5 mW at 3 V, reducing to 1 μW in power-down mode.
Applications
- Portable battery-powered instruments
- Digital gain and offset adjustment
- Programmable voltage and current sources
- Programmable attenuators
- Industrial process controls
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD5304 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output Amplifiers
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.