Обзор
Особенности и преимущества
- Single-channel, 1024-position resolution
- 20 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ nominal resistance
- Calibrated 1% nominal resistor tolerance (resistor performance mode)
- Rheostat mode temperature coefficient: 35 ppm/°C
- Voltage divider temperature coefficient: 5 ppm/°C
- Single-supply operation: 9 V to 33 V
- Dual-supply operation: ±9 V to ±16.5 V
- SPI-compatible serial interface
- Wiper setting readback
Подробнее о продукте
The AD5293 is a single-channel, 1024-position digital potentiometer (in this data sheet, the terms digital potentiometer and RDAC are used interchangeably) with a <1% end-to-end resistor tolerance error. The AD5293 performs the same electronic adjustment function as a mechanical potentiometer with enhanced resolution, solid state reliability, and superior low temperature coefficient performance. This device is capable of operating at high voltages and supporting both dual-supply operation at ±10.5 V to ±15 V and single-supply operation at 21 V to 30 V.
The AD5293 offers guaranteed industry-leading low resistor tolerance errors of ±1% with a nominal temperature coefficient of 35 ppm/°C. The low resistor tolerance feature simplifies openloop applications as well as precision calibration and tolerance matching applications.
The AD5293 is available in a compact 14-lead TSSOP package. The part is guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C.
Applications
- Mechanical potentiometer replacement
- Instrumentation: gain and offset adjustment
- Programmable voltage-to-current conversion
- Programmable filters, delays, and time constants
- Programmable power supply
- Low resolution DAC replacements
- Sensor calibration
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.