Обзор
Особенности и преимущества
- Single-channel, 256-/1024-position resolution
- 20 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ nominal resistance
- Maximum ±1% nominal resistor tolerance error (resistor performance mode)
- 20-times programmable wiper memory
- Rheostat mode temperature coefficient: 35 ppm/°C
- Voltage divider temperature coefficient: 5 ppm/°C
- +9 V to +33 V single-supply operation
- ±9 V to ±16.5 V dual-supply operation
- SPI-compatible serial interface
- Wiper setting readback
- Power-on refreshed from 20-TP memory
- Download AD5292-EP Data Sheet (pdf)
- Temperature range: −55°C to +125°C
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/12616 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The AD5291 and AD5292 are single-channel, 256-/1024-position digital potentiometers that combine industry leading variable resistor performance with nonvolatile memory (NVM) in a compact package. These devices are capable of operating across a wide voltage range, supporting both dual supply operation at ±10.5 V to ±16.5 V and single supply operation at +21 V to +33 V, while ensuring less than 1% end-to-end resistor tolerance error and offering 20-time programmable (20-TP) memory.
The guaranteed industry leading low resistor tolerance error feature simplifies open-loop applications as well as precision calibration and tolerance matching applications.
The AD5291 and AD5292 device wiper settings are controllable through the SPI digital interface. Unlimited adjustments are allowed before programming the resistance value into the 20-TP memory. The AD5291 and AD5292 do not require any external voltage supply to facilitate fuse blow, and there are 20 opportunities for permanent programming. During 20-TP activation, a permanent blow fuse command freezes the wiper position (analogous to placing epoxy on a mechanical trimmer).
The AD5291 and AD5292 are available in a compact 14-lead TSSOP package. The part is guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C.
APPLICATIONS
- Mechanical potentiometer replacement
- Instrumentation: gain and offset adjustment
- Programmable voltage-to-current conversion
- Programmable filters, delays, and time constants
- Programmable power supply
- Low resolution DAC replacement
- Sensor calibration
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (8)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (28)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5292 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.