Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD5280/AD5282 are single-channel and dual-channel, 256-position, digitally controlled variable resistors (VRs)2. The devices perform the same electronic adjustment function as a potentiometer, trimmer, or variable resistor. Each VR offers a completely programmable value of resistance between the A terminal and the wiper or the B terminal and the wiper. The fixed A-to-B terminal resistance of 20 kΩ, 50 kΩ, or 200 kΩ has a 1% channel-to-channel matching tolerance. The nominal temperature coefficient of both parts is 30 parts per million/ degrees centigrade (ppm/°C). Another key feature is that the parts can operate up to +15 V or ±5 V.
Wiper position programming defaults to midscale at system power-on. When powered, the VR wiper position is programmed by an I2C-compatible, 2-wire serial data interface. The AD5280/ AD5282 feature sleep mode programmability. This allows any level of preset in power-up and is an alternative to a costly EEPROM solution. Both parts have additional programmable logic outputs that enable users to drive digital loads, logic gates, LED drivers, and analog switches in their system.
The AD5280/AD5282 are available in thin, surface-mounted 14-lead TSSOP and 16-lead TSSOP. All parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C. For 3-wire SPI-compatible interface applica-tions, see the AD5260/AD5262 product information on www.analog.com.
Applications
- Multimedia, video, and audio
- Communications
- Mechanical potentiometer replacement
- Instrumentation: gain, offset adjustment
- Programmable voltage source
- Programmable current source
- Line impedance matching
1 Assert shutdown and program the device during power-up, then deassert the shutdown to achieve the desired preset level.
2 The terms digital potentiometer, VR, and RDAC are used interchangeably.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5280 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.