Обзор
Особенности и преимущества
- Single-channel, 1024-/256-position resolution
- 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ nominal resistance
- Maximum ±1% nominal resistor tolerance error
- 50-times programmable (50-TP) wiper memory
- Rheostat mode temperature coefficient: 5 ppm/°C
- 2.7 V to 5.5 V single-supply operation
- ±2.5 V to ±2.75 V dual-supply operation for ac or bipolar operations
- I2C-compatible interface
- Wiper setting readback
- Power on refreshed from 50-TP memory
- Thin LFCSP 10-lead,
3 mm × 3 mm × 0.8 mm package - Compact MSOP, 10-lead
3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm package
Подробнее о продукте
The AD5272 / AD5274 are single-channel, 1024-/256-position digital rheostats that combine industry leading variable resistor performance with nonvolatile memory (NVM) in a compact package.
The AD5272 / AD5274 ensure less than 1% end-to-end resistor tolerance error and offer 50-times programmable (50-TP) memory.
The guaranteed industry leading low resistor tolerance error feature simplifies open-loop applications as well as precision calibration and tolerance matching applications.
The AD5272 / AD5274 device wiper settings are controllable through the I2C-compatible digital interface. Unlimited adjustments are allowed before programming the resistance value into the 50-TP memory. The AD5272/AD5274 do not require any external voltage supply to facilitate fuse blow and there are 50 opportunities for permanent programming. During 50-TP activation, a permanent blow fuse command freezes the wiper position (analogous to placing epoxy on a mechanical trimmer).
The AD5272 / AD5274 are available in a 3 mm × 3 mm 10-lead LFCSP package and in a 10-lead MSOP package. The parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
APPLICATIONS
- Mechanical rheostat replacements
- Op-amp: variable gain control
- Instrumentation: gain, offset adjustment
- Programmable voltage to current conversions
- Programmable filters, delays, time constants
- Programmable power supply
- Sensor calibration
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5274 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.