Обзор
Особенности и преимущества
- Single-channel, 1024-/256-position resolution
- 20 kΩ, 50 kΩ and 100 kΩ nominal resistance
- Maximum ±1% nominal resistor tolerance error
- 50-times programmable (50-TP) wiper memory
- Rheostat mode temperature coefficient: 5 ppm/°C
- 2.7 V to 5.5 V single-supply operation
- ±2.5 V to ±2.75 V dual-supply operation for ac or bipolar operations
- SPI-compatible interface
- Wiper setting readback
- Power on refreshed from 50-TP memory
- Thin LFCSP, 10-lead, 3 mm × 3 mm × 0.8 mm package
- Compact MSOP, 10-lead, 3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm package
Подробнее о продукте
The AD5270 / AD5271 are single-channel, 1024-/256-position digital rheostats that combine industry leading variable resistor performance with nonvolatile memory (NVM) in a compact package.
The AD5270 / AD5271 ensure less than 1% end-to-end resistor tolerance error and offer 50-times programmable (50-TP) memory.
The guaranteed industry leading low resistor tolerance error feature simplifies open-loop applications as well as precision calibration and tolerance matching applications.
The AD5270 / AD5271 device wiper settings are controllable through the SPI digital interface. Unlimited adjustments are allowed before programming the resistance value into the 50-TP memory. The AD5270/AD5271 do not require any external voltage supply to facilitate fuse blow and there are 50 opportunities for permanent programming. During 50-TP activation, a permanent blow fuse command freezes the resistance position (analogous to placing epoxy on a mechanical trimmer).
The AD5270 / AD5271 are available in a 3 mm x 3 mm, 10-lead LFCSP package and in a 10-lead MSOP package. The parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
APPLICATIONS
- Mechanical potentiometer replacements
- Op-amp: variable gain control
- Instrumentation: gain, offset adjustment
- Programmable voltage-to-current conversions
- Programmable filters, delays, time constants
- Programmable power supply
- Sensor calibration
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (2)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5270 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.