Обзор
Особенности и преимущества
- 256-position, 4-channel
- End-to-end resistance 20 kΩ, 50 kΩ, 200 kΩ
- Pin-selectable SPI®- or I2C®-compatible interface
- Power-on preset to midscale
- Two package address decode pins AD0 and AD1
- Rheostat mode temperature coefficient 30 ppm/°C
- Voltage divider temperature coefficient 5 ppm/°C
- Wide operating temperature range –40°C to +125°C
- 10 V to 15 V single supply; ±5 V dual supply
Подробнее о продукте
The AD5263 is the industry’s first quad-channel, 256-position, digital potentiometer1 with a selectable digital interface. This device performs the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers or variable resistors, with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior low temperature coefficient performance.
Each channel of the AD5263 offers a completely programmable value of resistance between the A terminal and the wiper or between the B terminal and the wiper. The fixed A-to-B terminal resistance of 20 kΩ, 50 kΩ, or 200 kΩ has a nominal temperature coefficient of ±30 ppm/°C and a ±1% channel-to-channel matching tolerance. Another key feature of this part is the ability to operate from +4.5 V to +15 V, or at ±5 V.
Wiper position programming presets to midscale upon power-on. Once powered, the VR wiper position is programmed by either the 3-wire SPI or 2-wire I2C-compatible interface. In the I2C mode, additional programmable logic outputs enable users to drive digital loads, logic gates, and analog switches in their systems.
The AD5263 is available in a narrow body, 24-lead TSSOP. All parts are guaranteed to operate over the automotive temperature range of –40°C to +125°C.
For single- or dual-channel applications, refer to the AD5260 / AD5280 or AD5262 / AD5282 data sheets.
APPLICATIONS:
- Mechanical potentiometer replacement
- Optical network adjustment
- Instrumentation: gain, offset adjustment
- Stereo channel audio level control
- Automotive electronics adjustment
- Programmable power supply
- Programmable filters, delays, time constants
- Line impedance matching
- Low resolution DAC/trimmer replacement
- Base station power amp biasing
- Sensor calibration
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5263 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.