Обзор
Особенности и преимущества
- AD5262 – 2-Channel (Independently Programmable)
- Potentiometer Replacement 20 kO, 50 kO, 200 kO
- 5 V to 15 V Single-Supply; ±5.5 V Dual-Supply Operation
- 256 Positions
- AD5260 – 1-Channel
- Low Temperature Coefficient 35 ppm/°C
- 4-Wire SPI-Compatible Serial Data Input
- Power ON Mid-Scale Preset
Подробнее о продукте
The AD5260 and AD5262 are 1- and 2-channel, 256 position, SPI interface digitally controlled, variable resistor (VR) devices. These parts operate from either a single +5 V to +15 V supply or a dual ±5 V supply, extending terminal voltage adjustment to these supply voltages. (Most industry digital potentiometers are limited to a 5 V operating range). These devices perform the same electronic adjustment function as a potentiometer or variable resistor while offering solid-state reliability and electronic packaging compactness. These devices are offered in the thin 1.1 mm height TSSOP 14- and 16-lead surface mount packages.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.