Обзор

Особенности и преимущества

  • Программируемый цифровым двоичным кодом коэффициент усиления от 1 до 16
  • При каскадном включении двух кристаллов поддерживается двоичное управление коэффициентом усиления в диапазоне от 1 до 256
  • Погрешность коэффициента усиления:
    • 0.01% макс., КУ = 1, 2, 4 (градация C)
    • 0.02% макс., КУ = 8, 16 (градация C)
    • Температурный дрейф 0.5 ppm/°C
  • Малая нелинейность: ±0.005% диапазона полной шкалы, макс. (градация J)
    • Короткое время установления
    • Изменение сигнала на 10 В: до 0.01% за 4.5 мкс (КУ = 16)
    • Изменение коэффициента усиления: до 0.01% за 5.6 мкс (КУ = 16)
  • Превосходные статические характеристики:
    • Напряжение смещения: 0.5 мВ, макс. (градация С)
    • Дрейф напряжения смещения: 3 мкВ/°C (градация C)
  • Совместимые с ТТЛ цифровые входы

Подробнее о продукте

AD526 – это монолитный усилитель несимметричных сигналов с программно управляемым коэффициентом усиления (software programmable gain amplifier, SPGA), который обеспечивает усиление в 1, 2, 4, 8 и 16 раз. Этот полнофункциональный продукт, включающий в себя усилитель, резистивную цепь и совместимые с ТТЛ входы, не требует применения внешних компонентов.

Малая погрешность коэффициента усиления и малая нелинейность делают AD526 идеальным выбором для прецизионных измерительных схем, в которых требуется программируемый коэффициент усиления. Ширина полосы в режиме малого сигнала составляет 350 кГц при коэффициенте усиления 16. Кроме того, AD526 обеспечивает превосходные статические характеристики. Входной каскад на полевых транзисторах обладает малым током смещения – 50 пА. Благодаря применению разработанной компанией Analog Devices технологии лазерной подгонки компонент гарантированно поддерживает входное напряжение смещения не более 0.5 мВ (градация C) и малу погрешность коэффициента усиления (0.01%, G = 1, 2, 4, градация C).

Для обеспечения дополнительной свободы при проектировании AD526 позволяет работать в режиме с регистрацией цифровых данных или в прозрачном режиме. Конфигурация с сигналами возбуждения/измерения позволяет сохранить точность, когда выход компонента подключается к удаленной или низкоимпедансной нагрузке.

AD526 выпускается в одной градации для коммерческого температурного диапазона (от 0°C до +70°C, градация J) и трех градациях для промышленного температурного диапазона (от -40°C до +85°C, градации A, B и C). Компоненты градации S имеют гарантированный диапазон рабочих температур от -55°C до +125°C. Версия для военного температурного диапазона доступна в исполнении, соответствующем стандарту MIL-STD 883B, Rev C. Версия с градацией J выпускается в 16-выводном пластиковом корпусе DIP, а версии всех остальных градаций – в 16-выводном герметичном керамическом корпусе DIP с боковой металлизацией.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD526 Обсуждения

AD526 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь