Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Nonvolatile memory maintains wiper settings
- 256-position
- Thin LFCSP-10 (3 mm x 3 mm x 0.8 mm) package
- Compact MSOP-10 (3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm) package
- I2C-compatible interface
- VLOGIC pin provides increased interface flexibility
- End-to-end resistance 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- Resistance tolerance stored in EEPROM (0.1% accuracy)
- Power-on EEPROM refresh time < 1ms
- Software write protect command
- Address Decode Pin AD0 and Pin AD1 allow 4 packages per bus
- 100-year typical data retention at 55°C
- Wide operating temperature −40°C to +125°C
- 3 V to 5 V single supply
Подробнее о продукте
The AD5259 provides a compact, nonvolatile LFCSP-10 (3 mm x 3 mm) or MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm) packaged solution for 256-position adjustment applications. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers1 or variable resistors, but with enhanced resolution and solid-state reliability. The terms digital potentiometer, VR (variable resistor), and RDAC are used interchangeably.
The wiper settings are controllable through an I2C-compatible digital interface that is also used to read back the wiper register and EEPROM content. Resistor tolerance is also stored within EEPROM, providing an end-to-end tolerance accuracy of 0.1%.
A separate VLOGIC pin delivers increased interface flexibility. For users who need multiple parts on one bus, Address Bit AD0 and Address Bit AD1 allow up to four devices on the same bus
APPLICATIONS
- LCD panel VCOM adjustment
- LCD panel brightness and contrast control
- Mechanical potentiometer replacement in new designs
- Programmable power supplies
- RF amplifier biasing
- Automotive electronics adjustment
- Gain control and offset adjustment
- Fiber to the home systems
- Electronics level settings
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5259 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.