Обзор

Особенности и преимущества

  • Nonvolatile memory maintains wiper settings 
  • 64-position digital potentiometer 
  • Compact MSOP-10 (3 mm × 4.9 mm) 
  • I2C-compatible interface
  • VLOGIC pin provides increased interface flexibility 
  • End-to-end resistance 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
  • Resistance tolerance stored in EEPROM (0.1% accuracy)
  • Power-on EEPROM refresh time
    <1 ms 
  • Software write protect command 
  • Address Decode Pin AD0 and
    Address Decode Pin AD1 allow four packages per bus 
  • 100-year typical data retention at 55°C 
  • Wide operating temperature
    −40°C to +85°C 

Подробнее о продукте

The AD5258 provides a compact, nonvolatile 3 mm × 4.9 mm packaged solution for 64-position adjustment applications. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers* or variable resistors, but with enhanced resolution and solid-state reliability.

The wiper settings are controllable through an I2C-compatible digital interface that is also used to read back the wiper register and EEPROM content in addition, resistor tolerance is stored within EEPROM, providing an end-to-end tolerance accuracy of 0.1%. There is also a software write protection function that ensures data cannot be written to the EEPROM register.

A separate VLOGIC pin delivers increased interface flexibility. For users who need multiple parts on one bus, Address Bit AD0 and Address Bit AD1 allow up to four devices on the same bus.

APPLICATIONS

  • LCD panel VCOM adjustment
  • LCD panel brightness and contrast control
  • Mechanical potentiometer replacement in new designs
  • Programmable power supplies
  • RF amplifier biasing
  • Automotive electronics adjustment
  • Gain control and offset adjustment
  • Fiber to the home systems
  • Electronics level settings
  • *The terms digital potentiometer, VR (variable resistor), and RDAC are used interchangeably.

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    ПО и системные требования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.