Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise
  • Low Nonlinearity
  • High CMRR
  • Low Offset Voltage
  • Low Offset Voltage Drift
  • Gain Bandwidth Product: 25 MHz
  • Pin Programmable Gains of 1, 10, 100, 1000
  • Input Protection, Power On–Power Off
  • No External Components Required
  • Internally Compensated

Подробнее о продукте

The AD524 is a precision monolithic instrumentation amplifier designed for data acquisition applications requiring high accuracy under worst-case operating conditions. An outstanding combination of high linearity, high common mode rejection, low offset voltage drift, and low noise makes the AD524 suitable for use in many data acquisition systems.

The AD524 has a low output offset voltage drift and low input offset voltage drift. In addition to the outstanding dc specifications the AD524 also has a 25MHz gain bandwidth product (G = 1000). To make it suitable for high speed data ac-quisition systems the AD524 has an output slew rate of 5 V/µs and settles in 15µs to 0.01% for gains of 1 to 100.

As a complete amplifier the AD524 does not require any external components for fixed gains of 1, 10, 100 and 1,000. For other gain settings between 1 and 1000 only a single resistor is required. The AD524 input is fully protected for both power on and power off fault conditions.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь