Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD5247 provides a compact, 2 mm × 2.1 mm, packaged solution for 128-position adjustment applications. This device performs the same electronic adjustment function as a mechanical potentiometer or a variable resistor. Available in four different end-to-end resistance values (5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ), these low temperature coefficient devices are ideal for high accuracy and stability variable resistance adjustments.
The wiper settings are controllable through the I2C®-compatible digital interface, which can also be used to read back the present wiper register control word. The 10 kΩ and 100 kΩ options each have three hard-coded slave address options available to allow users access to three of these devices on one I2C bus (see Table 8 for a full list of slave address locations).
The resistance between the wiper and either end point of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the RDAC latch. Note the terms digital potentiometer, VR (variable resistor), and RDAC are used interchangeably in this document.
Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming 3 μA allows the AD5247 to be used in portable battery-operated applications
Applications
- Mechanical potentiometer replacement in new designs
- Transducer adjustment of pressure, temperature, position, chemical, and optical sensors
- RF amplifier-biasing
- LCD brightness and contrast adjustment
- Automotive electronics adjustment
- Gain control and offset adjustment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.