Обзор
Особенности и преимущества
- 128 Position
- 5kΩ, 10kΩ , 50kΩ , 100kΩ
End-to-End Resistance - Ultra-Compact SC70-6
(2 mm x 2.1 mm) Package - I2C Compatible Interface
- Full Read/Write of Wiper Register
- Power-on Preset to Midscale
- Single Supply +2.7 V to +5.5 V
- Low Temperature Coefficient
45 ppm/°C - Low Power, IDD=3 µA typical
- Wide Operating Temperature
–40°C to +125°C - Evaluation Board Available
- Available in lead-free (Pb-free) package
Подробнее о продукте
The AD5246 provides a compact 2 mm × 2.1 mm packaged solution for 128-position adjustment applications. This device performs the same electronic adjustment function as a variable resistor. Available in four different end-to-end resistance values (5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ), these low temperature coefficient devices are ideal for high accuracy and stability variable resistance adjustments.
The wiper settings are controllable through the I2C compatible digital interface, which can also be used to read back the present wiper register control word. The resistance between the wiper and either end point of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the RDAC1 latch.
Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming 3 μA allows for usage in portable battery-operated applications.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5246 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.