Обзор
Особенности и преимущества
- 256-position
- End-to-end resistance 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- Compact SOT-23-8 (2.9 mm × 3 mm) package
- Fast settling time: tS = 5 µs typ on power-up
- Full read/write of wiper register
- Power-on preset to midscale
- Extra package address decode pin AD0
- Computer software replaces µC in factory programming applications
- Single supply: 2.7 V to 5.5 V
- Low temperature coefficient 45 ppm/°C
- Low power: IDD = 8 µA
- Wide operating temperature: –40°C to +125°C Evaluation board available
Подробнее о продукте
The AD5245 provides a compact 2.9 mm × 3 mm packaged solution for 256-position adjustment applications. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers or variable resistors, with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior low temperature coefficient performance.
The wiper settings are controllable through an I2 C-compatible digital interface, which can also be used to read back the wiper register content. AD0 can be used to place up to two devices on the same bus. Command bits are available to reset the wiper position to midscale or to shut down the device into a state of zero power consumption.
Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming less than 8 µA allows usage in portable battery-operated applications.
Note that the terms digital potentiometer, VR, and RDAC are used interchangeably.
APPLICATIONS
- Mechanical potentiometer replacement in new designs
- LCD panel VCOM adjustment
- LCD panel brightness and contrast control
- Transducer adjustment of pressure, temperature, position, chemical, and optical sensors
- RF amplifier biasing
- Automotive electronics adjustment
- Gain control and offset adjustment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5245 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.