Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-channel, 256-position potentiometers
  • End-to-end resistance: 2.5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ
  • Compact 10-lead MSOP (3 mm × 4.9 mm) package
  • Fast settling time: tS = 5 µs typical on power-up
  • Full read/write of wiper register
  • Power-on preset to midscale
  • Computer software replaces microcontroller in factory programming applications
  • Single supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Low temperature coefficient: 35 ppm/°C
  • Low power: IDD = 6 µA maximum
  • Wide operating temperature: −40°C to +125°C
  • Evaluation board available 

Подробнее о продукте

The AD5243 and AD5248 provide a compact 3 mm × 4.9 mm packaged solution for dual, 256-position adjustment applications. The AD5243 performs the same electronic adjustment function as a 3-terminal mechanical potentiometer, and the AD5248 performs the same adjustment function as a 2-terminal variable resistor. Available in four end-to-end resistance values (2.5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ), these low temperature coefficient devices are ideal for high accuracy and stability-variable resistance adjustments. The wiper settings are controllable through the I2C-compatible digital interface. The AD5248 has extra package address decode pins, AD0 and AD1, allowing multiple parts to share the same I2C, 2-wire bus on a PCB. The resistance between the wiper and either endpoint of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the RDAC latch. (The terms digital potentiometer, VR, and RDAC are used interchangeably.)

Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming less than 6 µA allows the AD5243/AD5248 to be used in portable battery-operated applications.

For applications that program the AD5243/AD5248 at the factory, Analog Devices, Inc., offers device programming software running on Windows® NT/2000/XP operating systems. This software effectively replaces the need for external I2C controllers, which in turn enhances the time to market of systems. An AD5243/AD5248 evaluation kit and software are available. The kit includes a cable and instruction manual.

Applications

  • Systems calibrations
  • Electronics level settings
  • Mechanical trimmers replacement in new designs
  • Permanent factory printed circuit board (PCB) setting
  • Transducer adjustment of pressure, temperature, position, chemical, and optical sensors
  • RF amplifier biasing
  • Gain control and offset adjustment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.