Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий шум: размах 0.3 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
- Малая нелинейность: 0.003% (G = 1)
- Высокий КОСС: 120 дБ (G = 1000)
- Малое напряжение смещения: 50 мкВ
- Малый дрейф напряжения смещения: 0.5 мкВ/°C
- Произведение ширины полосы на коэффициент усиления: 25 МГц
- Выпускается в лентах на бобине в соответствии с EIA-481A
- Программируемые при помощи внешних выводов коэффициенты усиления 1, 10, 100, 1000
- Защита входного каскада от включения/отключения питания
- Не требует внешних компонентов
- Внутренняя компенсация
- Доступен в бескорпусном исполнении и исполнении, соответствующем MIL-STD-883B
- 16-выводный керамический корпус DIP, 16-выводный корпус SOIC и 20-контактный корпус PLCC
- Доступна версия с габаритами корпуса, соответствующими военному стандарту
Подробнее о продукте
AD524 – это прецизионный монолитный инструментальный усилитель, предназначенный для систем сбора данных, в которых требуется высокая точность при наиболее жестких рабочих условиях. Выдающаяся комбинация высокой линейности, высокого ослабления синфазного сигнала, малого дрейфа напряжения смещения и низкого шума делает AD524 привлекательным для многих систем сбора данных.
AD524 имеет дрейф выходного напряжения смещения менее 25 мкВ/ °C, дрейф входного напряжения смещения менее 0.5 мкВ/°C, КОСС более 90 дБ при единичном коэффициенте усиления (120 дБ при G = 1000) и максимальную нелинейность 0.003% при G = 1. Помимо превосходных статических характеристик AD524 также обладает произведением коэффициента усиления на ширину полосы 25 МГц (G = 1000). Благодаря скорости нарастания выходного сигнала 5 В/мкс и времени установления 15 мкс в пределах погрешности 0.01% при коэффициентах усиления от 1 до 100 AD524 подходит для применения в быстродействующих системах сбора данных.
AD524 является полнофункциональным усилителем и не требует каких либо внешних компонентов для реализации фиксированных коэффициентов усиления 1, 10, 100 и 1000. Для задания других коэффициентов усиления в диапазоне от 1 до 1000 достаточно всего одного резистора. Входной каскад AD524 полностью защищен от повреждения при включении/отключении питания
Интегральная микросхема инструментального усилителя AD524 выпускается в четырех версиях с различными градациями точности и рабочими температурными диапазонами. Экономичная версия "A", версия с малым дрейфом "B" и обладающая наименьшим дрейфом/наибольшей линейностью версия "C" работают в диапазоне температур от -25°C до +85°C. Версия с градацией "S" гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в расширенном температурном диапазоне от -55°C до +125°C. Компоненты выпускаются в 16-выводном керамическом корпусе DIP, 16-выводном корпусе SOIC и 20-контактном корпусе PLCC.
Ключевые особенности продукта
- AD524 обладает гарантированно низкими значениями напряжения смещения, дрейфа напряжения смещения и шума для применения в прецизионных схемах с высоким коэффициентом усиления.
- AD524 – это полнофункциональный компонент, который не требует применения внешних компонентов для реализации коэффициентов усиления 1, 10, 100 и 1000, и требует лишь одного внешнего резистора для задания любого другого коэффициента усиления от 1 до 1000.
- Компонент имеет выводы коррекции входного и выходного напряжения смещения для схем, в которых требуется очень высокая точность, и минимизации изменения напряжения смещения в схемах с переключаемым коэффициентом усиления.
- Входной каскад AD524 имеет защиту от повреждения при включении/отключении питания.
- AD524 обеспечивает превосходные динамические характеристики: произведение ширины полосы на коэффициент усиления 25 МГц, ширина полосы в режиме полной мощности 75 кГц, время установления 15 мкс в пределах погрешности 0.01% при ступенчатом изменении напряжения на 20 В (G = 100).
Data Sheet, Rev. F, 11/07
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (13)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD524 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.