Обзор
Особенности и преимущества
- Nonvolatile Memory Preset Maintains Wiper Settings
- 4-channel independent programmable
- 64-position resolution
- Power-on refreshed with EEMEM settings
- EEMEM restore time: 140 μs typical
- Full monotonic operation
- 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ terminal resistance
- See Data Sheet for Additional Information
Подробнее о продукте
The AD5233 is a quad-channel nonvolatile memory,* digitally controlled potentiometer** with a 64-step resolution. The device performs the same electronic adjustment function as a mechanical potentiometer with enhanced resolution, solid-state reliability, and remote controllability. The AD5233 has versatile program-ming using a serial peripheral interface (SPI) for 16 modes of operation and adjustment, including scratchpad programming, memory storing and restoring, increment/decrement, ±6 dB/step log taper adjustment, wiper setting readback, and extra EEMEM for user-defined information such as memory data for other components, look-up tables, or system identification information.
In the scratchpad programming mode, a specific setting can be programmed directly to the RDAC register, which sets the resistance between Terminal W to Terminal A and Terminal W to Terminal B. This setting can be stored into the EEMEM and is transferred automatically to the RDAC register during system power-on.
The EEMEM content can be restored dynamically or through external PR strobing. A WP function protects EEMEM contents. To simplify the programming, independent or simultaneous increment or decrement commands can be used to move the RDAC wiper up or down, one step at a time. For logarithmic ±6 dB step changes in wiper settings, the left or right bit shift command can be used to double or halve the RDAC wiper setting.
The AD5233 is available in a thin 24-lead TSSOP package. The part is guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
* The terms nonvolatile memory and EEMEM are used interchangeably.
** The terms digital potentiometer and RDAC are used interchangeably.
Data Sheet, Rev. B, 5/08
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.