Обзор

Особенности и преимущества

  • 1024-position resolution
  • Nonvolatile memory maintains wiper setting
  • Power-on refresh with EEMEM setting
  • EEMEM restore time: 140 μs typ
  • Full monotonic operation
  • 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ terminal resistance
  • Permanent memory write protection
  • Predefined linear increment/decrement instructions
  • Predefined ±6 dB/step log taper increment/decrement instructions
  • SPI®-compatible serial interface
  • 3 V to 5 V single-supply or
    ±2.5 V dual-supply operation
  • Wiper setting readback

Подробнее о продукте

The AD5231 is a nonvolatile memory, digitally controlled potentiometer with 1024-step resolution. The device performs the same electronic adjustment function as a mechanical potentiometer with enhanced resolution, solid state reliability, and remote controllability. The AD5231 has versatile programming that uses a standard 3-wire serial interface for 16 modes of operation and adjustment, including scratchpad programming, memory storing and restoring, increment/decrement, ±6 dB/step log taper adjustment, wiper setting readback, and extra EEMEM for user-defined information, such as memory data for other components, look-up table, or system identification information.

In scratchpad programming mode, a specific setting can be programmed directly to the RDAC register that sets the resistance between Terminals W–A and Terminals W–B. This setting can be stored into the EEMEM and is transferred automatically to the RDAC register during system power-on.

The EEMEM content can be restored dynamically or through external PR strobing, and a WP function protects EEMEM contents. To simplify the programming, the linear-step increment or decrement commands can be used to move the RDAC wiper up or down, one step at a time. The ±6 dB step commands can be used to double or half the RDAC wiper setting.

The AD5231 is available in a 16-lead TSSOP. The part is guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Mechanical potentiometer replacement
  • Instrumentation: gain, offset adjustment
  • Programmable voltage to current conversion
  • Programmable filters, delays, time constants
  • Programmable power supply
  • Low resolution DAC replacement
  • Sensor calibration

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь