Обзор
Особенности и преимущества
- 128 Position
- Potentiometer Replacement
- 10K, 50K, 100K, 1M Ohm
- Very Low Power - 40 µA Max
- Increment/Decrement Count Control
- +3 to +5V Single-Supply;
- Or ±2.7V Dual-Supply Operation
- Internal Power ON Mid-Scale Preset
Подробнее о продукте
The AD5222 contains two, 128-position, digitally-controlled variable resistors (VR). This part performs the same electronic adjustment function as a potentiometer, trimmer, or variable resistor. . The fixed A-to-B terminal resistance of 10 K, 50 K, 100 K, or 1 M Ohm has a 1% channel-to-channel matching tolerance with a nominal temperature coefficient of -300 ppm/°C. These products were optimized for portable instrument and test equipment "push button" applications.
The chip select CS, count CLK and U/D direction control inputs set the variable resistor position. A MODE control determines whether both VRs are incremented together or independently. With MODE at logic zero, both wipers are incremented UP or DOWN without changing the relative settings between the wipers. The relative ratio between the wipers is preserved if either wiper reaches the end of the resistor array. In the independent MODE (logic one) only the VR determined by the DACSEL pin is changed. This simple "push button" controlled interface eliminates the need for Micro Controllers in front panel interface designs.
The AD5222 is available in the surface mount (SO-14) package. For ultra compact solutions selected models are available in the thin TSSOP-14 package. All parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C. For 3-wire, SPI compatible interface applications, see the AD5203 / AD5206 / AD7376 / AD8400 / AD8402 / AD8403 products.
APPLICATIONS
- Stereo Channel Audio Level Control
- Mechanical Potentiometer Replacement
- Remote Incremental Adjustment Applications
- Instrumentation: Gain, Offset Adjustment
- Programmable Voltage-to-Current Conversion
- Line Impedance Matching
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.