Обзор

Особенности и преимущества

  • Малый дрейф: 2.0 мкВ/°C (AD522B)
  • Малая нелинейность: 0.005% (G = 100)
  • Высокий КОСС: >110 дБ (G = 1000)
  • Низкий шум: размах 1.5 мкВ (от 0.1 до 100 Гц)
  • Малое начальное VOS: 100 мкВ (AD522B)
  • Установка коэффициента усиления при помощи одного резистора: 1≤G≤1000
  • Вывод контроля напряжения и выход опорного напряжения
  • Вывод подключения защитного экрана для повышения КОСС на высоких частотах
  • Внутренняя компенсация
  • Не требует внешних компонентов за исключением задающего усиление резистора
  • Подвергается активной подгонке смещения, коэффициента усиления и КОСС

Подробнее о продукте

AD522 – это прецизионный инструментальный усилитель, предназначенный для систем сбора данных, в которых требуется высокая точность при наиболее жестких рабочих условиях. Выдающаяся комбинация высокой линейности, высокого ослабления синфазного сигнала, малого дрейфа напряжения смещения и низкого шума делает AD522 привлекательным для многих 12-разрядных систем сбора данных.

Инструментальные усилители обычно используются в мостовых схемах для работы с резистивными датчиками (термисторами, тензодатчиками и т.д.), которые применяются в управлении технологическими процессами, измерительных системах, обработке данных и медицинских исследованиях. Рабочие условия в подобных приложениях часто характеризуются низкими отношениями сигнал-шум, флуктуациями температуры, рассогласованием входных импедансов и удаленным расположением датчика, препятствующим проведению калибровки.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь