Обзор

Особенности и преимущества

  • 64 Position
  • Replaces Four Potentiometers
  • 10 kΩ, 100 kΩ
  • Power Shutdown - Less than 5 µA
  • 3-Wire SPI-Compatible Serial Data Input
  • 10 MHz Update Data Loading Rate
  • +2.7 V to +5.5 Single Supply Operation
  • Midscale Preset

Подробнее о продукте

The AD5203 contains four, 64-position digitally-controlled variable resistors (VR). These parts perform the same electronic adjustment function as a potentiometer, trimmer or variable resistor. Each VR offers a completely programmable value of resistance, between the A terminal and the wiper or the B terminal and the wiper. The fixed A to B terminal resistance of 10K ohm, or 100K ohm has a ±1% channel-to-channel matching tolerance with a nominal temperature coefficient of 700 ppm/°C.

Wiper position programming defaults to midscale at system power ON when using the RS pin. Once powered the wiper position is programmed by a standard SPI, Microwire compatible serial data interface. In addition, a serial data output pin is available to daisy chain multiple packages to minimize the number of package-decode pins required from the system micro controller.

The AD5203 is available in a 24-lead narrow-body plastic DIP, the 24 lead surface mount package, and the compact 1.1mm thin TSSOP-24 package. All parts are guaranteed to operate over the extended-industrial-temperature range of -40°C to +85°C.

For pin compatible higher resolution applications, see the 256-Position AD8403 product.

Applications
  • Mechanical Potentiometer Replacement
  • Programmable Filters, Delays, Time Constants
  • Volume Control, panning
  • Line Impedance Matching
  • Power Supply Adjustment operating from +3 to +5 volt power supplies
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    ПО и системные требования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь