Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-channel, 1024-position resolution
  • 10 kΩ nominal resistance
  • 50-times programmable (50-TP) wiper memory
  • Rheostat mode temperature coefficient: 35 ppm/°C 
  • 2.7 V to 5.5 V single-supply operation
  • ±2.5 V to ±2.75 V dual-supply
    operation for ac or bipolar operations

  • SPI-compatible interface
  • Wiper setting and memory readback
  • Power on refreshed from memory
  • Resistor Tolerance Stored in Memory
  • Thin LFCSP, 10-lead,
    3 mm x 3 mm x 0.8 mm package
  • Compact MSOP, 10-lead,
    3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm package

Подробнее о продукте

The AD5174 is a single-channel, 1024-position digital rheostat that combines industry leading variable resistor performance with nonvolatile memory (NVM) in a compact package.

This device supports both dual-supply operation at ±2.5 V to ±2.75 V and single-supply operation at 2.7 V to 5.5 V and offers 50-times programmable (50-TP) memory.

The AD5174 device wiper settings are controllable through the SPI digital interface. Unlimited adjustments are allowed before programming the resistance value into the 50-TP memory. The AD5174 does not require any external voltage supply to facilitate fuse blow and there are 50 opportunities for permanent programming. During 50-TP activation, a permanent blow fuse command freezes the resistance position (analogous to placing epoxy on a mechanical trimmer).

The AD5174 is available in a 3 mm × 3 mm 10-lead LFCSP package and in a 10-lead MSOP package. The part is guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Mechanical rheostat replacements
  • Op-amp: variable gain control
  • Instrumentation: gain, offset adjustment
  • Programmable voltage-to-current conversions
  • Programmable filters, delays, time constants
  • Programmable power supply
  • Sensor calibration

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь