Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2-channel, 256-position potentiometers
- One-time programmable (OTP) set-and-forget resistance setting provides a low cost alternative to EEMEM
- Unlimited adjustments prior to OTP activation
- OTP overwrite allows dynamic adjustments with user-defined preset
- End-to-end resistance: 2.5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- Compact 10-lead MSOP: 3 mm × 4.9 mm
- Fast settling time: tS = 5 μs typical in power-up
- See Data Sheet for Additional Information
Подробнее о продукте
The AD5172/AD5173 are dual-channel, 256-position, one-time programmable (OTP) digital potentiometers1 that employ fuse link technology to achieve memory retention of resistance settings. OTP is a cost-effective alternative to EEMEM for users who do not need to program the digital potentiometer setting in memory more than once. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers or variable resistors with enhanced resolution, solid-state reliabil-ity, and superior low temperature coefficient performance.
The AD5172/AD5173 are programmed using a 2-wire, I2C®-compatible digital interface. Unlimited adjustments are allowed before permanently setting the resistance value. During OTP activation, a permanent blow fuse command freezes the wiper position (analogous to placing epoxy on a mechanical trimmer).
Unlike traditional OTP digital potentiometers, the AD5172/ AD5173 have a unique temporary OTP overwrite feature that allows for new adjustments even after a fuse is blown. However, the OTP setting is restored during subsequent power-up condi-tions. This allows users to treat these digital potentiometers as volatile potentiometers with a programmable preset.
Applications
- Systems calibration
- Electronics level setting
- Mechanical trimmers replacement in new designs
- Permanent factory PCB setting
- Transducer adjustment of pressure, temperature, position, chemical, and optical sensors
- RF amplifier biasing
- Automotive electronics adjustment
- Gain control and offset adjustment
1 The terms digital potentiometer, VR, and RDAC are used interchangeably.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.