Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-channel, 256-position potentiometers
  • Unlimited adjustments before OTP activation
  • OTP overwrite allows dynamic adjustments with user defined preset
  • End-to-end resistance: 2.5 kΩ, 10 kΩ, and 100 kΩ
  • Compact 10-lead MSOP: 3 mm × 4.9 mm
  • Fast settling time: tS = 5 μs typical on power-up
  • Full read/write of wiper register
  • Power-on preset to midscale
  • Extra package address decode pins: AD0 and AD1 (AD5173)
  • Single supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Low temperature coefficient: 35 ppm/°C
  • Low power: IDD = 6 μA maximum
  • Wide operating temperature: −40°C to +125°C

Подробнее о продукте

The AD5172 / AD5173 are dual-channel, 256-position, one-time programmable (OTP) digital potentiometers that employ fuse link technology to achieve memory retention of resistance settings. The digital potentiometer, VR, and RDAC terms are used interchangeably. OTP is a cost-effective alternative to EEMEM for users who do not need to program the digital potentiometer setting in memory more than once. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers or variable resistors but with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior low temperature coefficient performance.

TheAD5172 / AD5173 are programmed using a 2-wire, I2C-compatible digital interface. Unlimited adjustments are allowed before permanently setting the resistance value. During OTP activation, a permanent blow fuse command freezes the wiper position (analogous to placing epoxy on a mechanical trimmer).

Unlike traditional OTP digital potentiometers, the AD5172 / AD5173 have a unique temporary OTP overwrite feature that allows for new adjustments even after a fuse is blown. However, the OTP setting is restored during subsequent power-up conditions. This allows users to treat these digital potentiometers as volatile potentiometers with a programmable preset.

APPLICATIONS

  • Systems calibration
  • Electronics level setting
  • Mechanical trimmers replacement in new designs
  • Permanent factory PCB setting
  • Transducer adjustment of pressure, temperature, position, chemical, and optical sensors
  • RF amplifier biasing
  • Gain control and offset adjustment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.