Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow standby power
- IDD= 50 nA typical
- 256-position
- End-to-end resistance 100 Ω
- Logic high voltage 1.8 V
- Power supply 2.7 V to 5.5 V
- Low temperature coefficient 35 ppm/°C
- Compact thin 8-lead TSOT-8
(2.9 mm × 2.8 mm) package - Simple 3-wire digital interface
- Wide operating temperature
- -40°C to +125°C
- Pin-to-pin compatible to
- AD5160 with CS inverted
Подробнее о продукте
The AD5165 provides a compact 2.9 mm × 2.8 mm packaged solution for 256-position adjustment applications. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers or variable resistors, with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior low temperature coefficient performance. The AD5165’s supply voltage requirement is 2.7 V to 5.5 V, but its logic voltage requirement is 1.8 V to VDD. The AD5165 consumes very low quiescent power during standby mode and is ideal for battery-operated applications.
Wiper settings are controlled through a simple 3-wire interface. The interface is similar to the SPI® digital interface except for the inverted chip-select function that minimizes logic power consumption in the idling state. The resistance between the wiper and either endpoint of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the wiper register.
Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming less than 50 nA typical standby power allows use in battery-operated portable or remote utility device applications.
Note: The terms digital potentiometer, RDAC, and VR are used interchangeably.
APPLICATIONS
- Battery-operated electronics adjustment
- Remote utilities meter adjustment
- Mechanical potentiometer replacement
- Transducer circuit adjustment
- Automotive electronics adjustment
- Gain control and offset adjustment
- System calibration
- VCXO adjustment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5165 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.