Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Channel, 256-position potentiometer
  • End-to-End Resistance 
  • 2.5kΩ, 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ
  • Compact 10-lead MSOP (3 mm x 4.9 mm) package
  • Fast settling time: ts = 5 μs typical on power-up
  • Full read/write of wiper register
  • Power-On preset to midscale
  • Single Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Low Temperature 
  • Coefficient 35 ppm/°C
  • Low power, IDD = 6 µA maximum
  • Wide operating temperature: –40°C to +125°C
  • Evaluation board available
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The AD5162 provides a compact 3 mm × 4.9 mm packaged solution for dual 256 position adjustment applications. This device performs the same electronic adjustment function as a 3-terminal mechanical potentiometer. Available in four different end-to-end resistance values (2.5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ), this low temperature coefficient device is ideal for high accuracy and stability-variable resistance adjustments.

The wiper settings are controllable through the SPI compatible digital interface. The resistance between the wiper and either end point of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the RDAC latch.

Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming less than 6 µA allows the AD5162 to be used in portable battery-operated applications.

For applications that program the AD5162 at the factory, Analog Devices offers device programming software running on Windows® NT/2000/XP operating systems. This software effectively replaces the need for external SPI controllers, which in turn enhances the time to market of systems. An AD5162 evaluation kit and software are available. The kit includes a cable and instruction manual.

APPLICATIONS

  • Systems calibrations
  • Electronics level settings
  • Mechanical trimmers replacement in new designs
  • Permanent factory PCB setting
  • Transducer adjustment of pressure, temperature, position, chemical, and optical sensors
  • RF amplifier biasing
  • Automotive electronics adjustment
  • Gain control and offset adjustment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.