Обзор

Особенности и преимущества

  • 256-position
  • End-to-end resistance: 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
  • Compact SOT-23-8 (2.9 mm × 3 mm) package
  • SPI-compatible interface
  • Power-on preset to midscale
  • Single supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Low temperature coefficient: 45 ppm/°C
  • Low power, IDD = 8 μA
  • Wide operating temperature: –40°C to +125°C
  • Evaluation board available

Подробнее о продукте

The AD5160 provides a compact 2.9 mm × 3 mm packaged solution for 256-position adjustment applications. These devices perform the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers1 or variable resistors but with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior low temperature coefficient performance.

The wiper settings are controllable through an SPI-compatible digital interface. The resistance between the wiper and either end point of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the RDAC latch.

Operating from a 2.7 V to 5.5 V power supply and consuming less than 5 μA allows for usage in portable battery-operated applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.