Обзор
Особенности и преимущества
- Номинальное сопротивление 10 кОм и 100 кОм
- Допуск номинального сопротивления: ±8% макс.
- Допустимый ток на выводах: ±6 мА
- Низкий температурный коэффициент: 35 ppm/°C
- Широкая полоса пропускания: 3 МГц
- Быстрое время включения <100 мкс
- Режим установки линейного коэффициента передачи
- Работа с одно- и с двух-полярным питанием
- Независимое питание интерфейса: от 1,8 В до 5,5 В
- Широкий диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
- Доступен в корпусе 4 мм х 4 мм
- Загрузите техническое описание AD5144-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
Подробнее о продукте
Потенциометры AD5124/AD5144/AD5144A являются энергонезависимыми регулирующими цифровыми резисторами на 128-/256-позиций с гарантированным допуском номинального сопротивления ±8% и допустимым непрерывным током до ±6 мА, протекающим через выводы Ax, Bx и Wx.
Малый допуск номинального сопротивления и низкий температурный коэффициент упрощают построение устройств без обратной связи и приборов, которые требуют повышенную точность установки сопротивления.
Режим установки линейного коэффициента передачи позволяет независимо программировать сопротивление между выводами потенциометра RAW и RWB, что в свою очередь позволяет очень точно устанавливать нужное сопротивление.
Широкая полоса пропускания и низкий коэффициент нелинейных искажений (THD) обеспечивают оптимальные характеристики сигналов переменного тока, что делает потенциометры пригодными для использования в фильтрах.
Низкое сопротивление ползунка потенциометра на краях массива резисторов, всего 40 Ом, позволяет напрямую подключаться к выводам.
Величина сопротивления ползунка потенциометра может быть установлена через цифровой SPI/I2C порт, который также может быть использован для считывания содержимого регистра ползунка и содержимого памяти EEPROM.
Микросхемы AD5124/AD5144/AD5144A доступны в компактном 24-выводном корпусе LFCSP 4 мм х 4 мм и в 20-выводном корпусе TSSOP. Работоспособность микросхем гарантирована в расширенном индустриальном диапазоне температур от −40°C до +125°C.
Области применения
- Регулировка уровня в портативных электронных устройствах
- Управление яркостью и контрастностью светодиодных панелей
- Программируемые фильтры, задержки и временные константы
- Программируемые источники питания
AD5144-EP подходит для применения в оборонной и авиационно-космической отраслях (AQEC).
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Модели SPICE
Материалы по теме
Пресс-релизы (1)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5144 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.