Обзор

Особенности и преимущества

  • Номинальное сопротивление 10 кОм и 100 кОм
  • Допуск номинального сопротивления: ±8% макс.
  • Допустимый ток на выводах: ±6 мА
  • Низкий температурный коэффициент:35 ppm/°C
  • Широкая полоса пропускания: 3 МГц
  • Быстрое время включения < 75 мкс
  • Режим установки линейного коэффициента передачи
  • Работа с одно- и с двух-полярным питанием
  • Независимое питание интерфейса: от 1,8 В до 5,5 В
  • Широкий диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
  • Корпус LFCSP 3 мм х 3 мм
  • Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

Потенциометры AD5121/AD5141 являются энергонезависимыми регулирующими цифровыми резисторами на 128-/256-позиций с гарантированным допуском номинального сопротивления ±8% и допустимым непрерывным током до ±6 мА, протекающим через выводы A, B и W.

Малый допуск номинального сопротивления и низкий температурный коэффициент упрощают построение устройств без обратной связи и приборов, которые требуют повышенную точность установки сопротивления.

Режим установки линейного коэффициента передачи позволяет независимо программировать сопротивление между выводами потенциометра RAW и RWB, что в свою очередь позволяет очень точно устанавливать нужное сопротивление.

Широкая полоса пропускания и низкий коэффициент нелинейных искажений (THD) обеспечивают оптимальные характеристики сигналов переменного тока, что делает потенциометры пригодными для использования в фильтрах.

Низкое сопротивление ползунка потенциометра на краях массива резисторов, всего 40 Ом, позволяет напрямую подключаться к выводам.

Величина сопротивления ползунка потенциометра может быть установлена через цифровой SPI/I2C порт, который также может быть использован для считывания содержимого регистра ползунка и содержимого памяти EEPROM.

Микросхемы AD5121/AD5141 доступны в компактном 16-выводном корпусе LFCSP 3 мм х 3 мм. Работоспособность микросхем гарантирована в расширенном индустриальном диапазоне температур от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Регулировка уровня в портативных электронных устройствах
  • Управление яркостью и контрастностью светодиодных панелей
  • Программируемые фильтры, задержки и временные константы
  • Программируемые источники питания

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.