Обзор
Особенности и преимущества
- Nominal resistor tolerance error:
±8% maximum - Wiper current: ±6 mA
- Rheostat mode temperature coefficient: 35 ppm/°C
- Low power consumption: 2.5 μA max @ 2.7 V and 125°C
- Wide bandwidth: 4 MHz (5 kΩ option)
- Power-on EEPROM refresh time
< 50 μs
- 50-year typical data retention at 125°C
- 1 million write cycles
- 2.3 V to 5.5 V supply operation
- Chip select enable multiple device operation
- Wide operating temperature:
−40°C to +125°C - Thin, 2 mm × 2 mm × 0.55 mm,
8-lead LFCSP package
Подробнее о продукте
The AD5115 provides a nonvolatile solution for 32-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins. The low resistor tolerance, low nominal temperature coefficient, and high bandwidth simplify open-loop applications, as well as tolerance matching applications.
The new low wiper resistance feature minimizes the wiper resistance in the extremes of the resistor array to only 45 Ω typical.
A simple 3-wire up/down interface allows manual switching or high speed digital control with clock rates up to 50 MHz.
The AD5115 is available in a 2 mm × 2 mm LFCSP package. The parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
- Mechanical potentiometer replacement
- Portable electronics level adjustment
- Audio volume control
- Low resolution DAC
- LCD panel brightness and contrast control
- Programmable voltage to current conversion
- Programmable filters, delays, time constants
- Feedback resistor programmable power supply
- Sensor calibration
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5115 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.