Обзор

Особенности и преимущества

  • Nominal resistor tolerance error: ±8% maximum
  • Wiper current: ±6 mA
  • Rheostat mode temperature coefficient: 35 ppm/°C
  • Low power consumption: 2.5 μA max @ 2.7 V and 125°C
  • Wide bandwidth: 4 MHz (5 kΩ option)
  • Power-on EEPROM refresh time < 50 μs
  • 50-year typical data retention at 125°C
  • 1 million write cycles
  • 2.3 V to 5.5 V analog supply operation
  • 1.8 V to 5.5 V logic supply operation
  • Wide operating temperature: −40°C to +125°C
  • Thin, 2 mm × 2 mm × 0.55 mm 8-lead LFCSP package

Подробнее о продукте

The AD5114 provides a nonvolatile solution for 32-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins. The low resistor tolerance, low nominal temperature coefficient and high bandwidth simplify open-loop applications, as well as tolerance matching applications.

The new low wiper resistance feature minimizes the wiper resistance in the extremes of the resistor array to only 45 Ω, typical.

The wiper settings are controllable through an I2C-compatible digital interface that is also used to readback the wiper register and EEPROM content. Resistor tolerance is stored within EEPROM, providing an end-to-end tolerance accuracy of 0.1%.

The AD5114 is available in a 2 mm × 2 mm LFCSP package. The parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.

APPLICATIONS

  • Mechanical potentiometer replacement
  • Portable electronics level adjustment
  • Audio volume control
  • Low resolution DAC
  • LCD panel brightness and contrast control
  • Programmable voltage to current conversion
  • Programmable filters, delays, time constants
  • Feedback resistor programmable power supply
  • Sensor calibration

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.