Обзор
Особенности и преимущества
- Nominal resistor tolerance error: ±8% maximum
- Wiper current: ±6 mA
- Rheostat mode temperature coefficient: 35 ppm/°C
- Low power consumption: 2.5 μA max @ 2.7 V and 125
- Wide bandwidth: 4 MHz (5 kΩ option)
- Power-on EEPROM refresh time < 50 μs
- 50-year typical data retention at 125°C
- 1 million write cycles
- 2.3 V to 5.5 V analog supply operation
- 1.8 V to 5.5 V logic supply operation
- Wide operating temperature: −40°C to +125°C
- Thin, 2 mm × 2 mm × 0.55 mm 8-lead LFCSP package
Подробнее о продукте
The AD5110 provides a nonvolatile solution for 128-position adjustment applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins. The low resistor tolerance, low nominal temperature coefficient and high bandwidth simplify open-loop applications, as well as tolerance matching applications.
The new low wiper resistance feature minimizes the wiper resistance in the extremes of the resistor array to only 45 Ω, typical.
The wiper settings are controllable through an I2C-compatible digital interface that is also used to readback the wiper register and EEPROM content. Resistor tolerance is stored within EEPROM, providing an end-to-end tolerance accuracy of 0.1%.
The AD5110 is available in a 2 mm × 2 mm LFCSP package. The parts are guaranteed to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
APPLICATIONS
- Mechanical potentiometer replacement
- Portable electronics level adjustment
- Audio volume control
- Low resolution DAC
- LCD panel brightness and contrast control
- Programmable voltage to current conversion
- Programmable filters, delays, time constants
- Feedback resistor programmable power supply
- Sensor calibration
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.