Альтернативные решения

  • AD5691R
    AD5691R

    nanoDAC+, Improve Linearity, Offset & Drift Performance, 5ppm Reference, Smaller Packages, Enhanced Features

  • AD5692R
    AD5692R

    nanoDAC+, Improve Linearity, Offset & Drift Performance, 5ppm Reference, Smaller Packages, Enhanced Features

Обзор

Особенности и преимущества

  • Available in 8-lead SOT23
  • 14 Bit Accurate, MAX 1 LSB INL including output buffer
  • Two power down functions available
  • Low Glitch on Power-up.
  • High speed serial interface with clock speeds up to 30 MHz

Подробнее о продукте

The AD5040, a member of the nanoDAC® family, is a single full accurate 14-bit buffered voltage out DAC in a SOT-23  

By combining a 14-bit DAC and high performance output buffer in a SOT-23, the AD5040 delivers a maximum 1 LSB INL linearity error, making it ideal for high performance applications such as open loop control or precision gain and offset. The part utilizes a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP interface standards. The reference for the AD5040 is supplied from an external REF pin with a reference buffer provided on chip to simplify application of the device. The part incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up to zero volts and remains there until a valid write takes place to the device. The part also contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 1 µA at 5 V and provides software selectable output loads while in power-down mode. Power-down mode is activated over the serial interface with very low glitch on power up.

Product Highlights

  1. Available in 8-lead SOT23.
  2. 14 Bit Accurate, MAX 1 LSB INL including output buffer.
  3. Low Glitch on Power-up.
  4. High speed serial interface with clock speeds up to 30 MHz.
  5. Two power down modes available to the user.


Applications

  • Process Control
  • Data Acquisition Systems
  • Portable Battery Powered Instruments
  • Digital Gain and Offset Adjustment
  • Programmable Voltage and Current Sources
  • Programmable Attenuators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.