Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit ADC family
- Dual simultaneous sampling
- Fully differential analog inputs
- Throughput conversion rate
- 1 MSPS for AD4680
- 500 kSPS for AD468
- SNR (typical)
- 92.5 dB, VREF = 3.3 V external
- 100 dB with 8× OSR, RES = 1
- On-chip oversampling function
- Resolution boost function
- INL (maximum) 1.5 LSBs
- 2.5 V internal reference at 10 ppm/°C
- High speed serial interface
- −40°C to +125°C operation
- 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
- Wide common-mode range
- Alert function
Подробнее о продукте
The AD4680/AD4681 are 16-bit, pin-compatible, dual simultaneous sampling, high speed, low power, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs) that operate from a 3.0 V to 3.6 V power supply and feature throughput rates of 1 MSPS for the AD4680 and 500 kSPS for the AD4681. The analog input type is differential, accepts a wide common-mode input voltage, and is sampled and converted on the falling edge of CS. Integrated on-chip oversampling blocks improve dynamic range and reduce noise at lower bandwidths. A buffered internal 2.5 V reference is included. Alternatively, an external reference up to 3.3 V can be used.
The conversion process and data acquisition use standard control inputs, allowing easy interfacing to microprocessors or digital signal processors (DSPs). The device is compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V interfaces using a separate logic supply. The AD4680/AD4681 are available in a 16-lead lead frame chip scale package (LFCSP) with operation specified from −40°C to +125°C.
APPLICATIONS
- Motor control position feedback
- Motor control current sense
- Sonar
- Power quality
- Data acquisition systems
- Erbium doped fiber amplifier (EDFA) applications
- Inphase (I) and quadrature (Q) demodulation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD4681 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For Precision low power Application: ADA4807-2, ADA4805-2.
- For Precision, low density Application: ADA4940-2.
- For high frequency, low noise, low distortion Application: ADA4896-2.
Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.