Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 4mA to 20 mA Current Output
- HART@ Compatible
- 16-Bit Resolution and Monotonicity
- ±0.01% Integral Nonlinearity
- 5 V or 3 V Regulator Output
- 2.5 V and 1.25 V Precision Reference
- 750 µA Quiescent Current max
- Programmable Alarm Current Capability
- Flexible High Speed Serial Interface
- 16-Lead SOIC and PDIP Packages
Подробнее о продукте
The AD421 is a complete, loop-powered, digital to 4-20 mA converter, designed to meet the needs of smart transmitter manufacturers in the Industrial Control industry. It provides a high precision, fully integrated, low cost solution in a compact 16-pin package. The AD421 is ideal for extending the resolution of smart 4-20 mA transmitters at very low cost.
The AD421 includes a selectable regulator that is used to power itself and other devices in the transmitter. This regulator provides either a +5 V, +3.3 V or +3 V regulated output voltage. The part also contains +1.25 V and +2.5 V precision references. The AD421 thus eliminates the need for a discrete regulator and voltage reference. The only external components required are a number of passive components and a pass transistor to span large loop voltages.
The AD421 can be used with standard HART FSK protocol communication circuitry without any degradation in specified performance. The high speed serial interface is capable of operating at 10 Mbps and allows for simple connection to commonly-used microprocessors and microcontrollers via a standard three-wire serial interface.
The sigma-delta architecture of the DAC guarantees 16-bit monotonicity while the integral nonlinearity for the AD421 is ±0.01%. The part provides a zero scale 4 mA output current with ±0.1% offset error and a 20 mA full-scale output current with ±0.2% gain error.
The AD421 is available in a 16-pin, 0.3 inch-wide, plastic DIP and a 16-lead, 0.3 inch-wide, SOIC package. The part is specified over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.