Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 4mA-20 mA, 0 mA-20 or 0 mA-24
    Current Output
  • 16-Bit Resoluton and Monotonicity
  • ±0.012% Max Integral Nonlinearity
  • ±0.05% Max Offset (Trimmable)
  • ±0.15% Max Total Output Error (Trimmable)
  • Flexible Serial Digital Interface (3.3. MBPS)
  • On-Chip Loop Fault Detection
  • On-Chip 5 V Reference (25 ppm/°C Max)
  • Asynchronous CLEAR Function
  • Maximum Power Supply Range of 32 V
  • Output Loop Compliance of
    0 V to Vcc-2.75 V
  • 24-Lead SOIC and PDIP Packages

Подробнее о продукте

The AD420 is a complete digital to current loop output converter, designed to meet the needs of the industrial control market. It provides a high precision, fully integrated, low cost single-chip solution for generating current loop signals in a compact 24-pin SOIC or PDIP package.

The output current range can be programmed to 4 mA-20 mA, 0 mA-20 mA or an overrange function of 0 mA-24 mA. The AD420 can alternatively provide a voltage output from a separate pin that can be configured to provide 0 V-5 V, 0 V-10 V, ±5 V or ±10 V with the addition of a single external buffer amplifier.

The 3.3 M Baud serial input logic design minimizes the cost of galvanic isolation and allows for simple connection to commonly used microprocessors. It can be used in three-wire or asynchronous mode and a serial-out pin is provided to allow daisy chaining of multiple DACs on the current loop side of the isolation barrier.

The AD420 uses sigma-delta (SD) DAC technology to achieve 16-bit monotonicity at very low cost. Full-scale settling to 0.1% occurs within 3 ms. The only external components that are required (in addition to normal transient protection circuitry) are three low cost capacitors which are used in the DAC output filter.

If the AD420 is going to be used at extreme temperatures and supply voltages, an external output transistor can be used to minimize power dissipation on the chip via the "BOOST" pin.

The FAULT DETECT pin signals when an open circuit occurs in the loop. The on-chip voltage reference can be used to supply a precision +5 V to external components in addition to the AD420 or, if the user desires temperature stability exceeding 25 ppm/°C, an external precision reference such as the AD586 can be used as the reference.

The AD420 is available in a 24-pin SOIC and PDIP over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь