Рекомендуемые замены:

AD390
Quad 12-Bit Microprocessor-Compatible D/A Converter
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Availability
This model is Obsolete and all models in the family are ObsoleteСовместимость
Replacement part is a functional equivalent, not pin for pinКомпания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Руководства по подбору аналогов (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.