Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit resolution
- 33 MUPS single channel rate in fast mode
- 22 MUPS single channel rate in precision mode
- 65 ns small signal settling time to 0.1% accuracy
- 100ns large signal settling time to 0.1% accuracy
- Ultra small glitch: < 50 pV×s
- Ultra low latency: 5 ns
- THD: −105 dB at 1 kHz
- Highly configurable output voltage span and offset
- 1.2 V and 1.8 V logic level compatible
- Single (classic), dual, and quad SPI modes
- Multiple error detectors, both analog and digital domains
- 2.5 V internal voltage reference, 10 ppm/°C maximum temperature coefficient
- 5 mm × 5 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The AD3552R is a low drift, ultra-fast, 16-bit accuracy, current output digital-to-analog converter (DAC) that can be configured in multiple voltage span ranges. The AD3552R operates with a fixed 2.5 V reference.
The device incorporates three drift compensating feedback resistors for the required external transimpedance amplifier (TIA) that scales the output voltage. Offset and gain scaling registers allow for generation of multiple output span ranges, such as 0 V to 2.5 V, 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, −5 V to +5 V, and −10 V to +10 V, and custom intermediate ranges with full 16-bit resolution.
The DAC can operate in fast mode for maximum speed or precision mode for maximum accuracy.
The SPI interface can be configured in single SPI (classic SPI) mode, dual SPI mode, synchronous dual SPI mode, and quad SPI mode with single date rate (SDR) or double data rate (DDR), with logical levels from 1.2 V to 1.8 V.
To improve device robustness, cyclic redundancy check (CRC) can be enabled. Multiple error checkers have also been integrated to detect VREF failures or memory map corruption.
The AD3552R is specified over the extended industrial temperature range (–40°C to +105°C).
APPLICATIONS
- Instrumentation
- Hardware in the loop
- Process control equipment
- Medical devices
- Automatic test equipment
- Data acquisition system
- Programmable voltage sources
- Optical communications
Продукты
Области применения и технологии
-
- Hardware in the Loop (HIL)
- Оборудование для автоматизированного тестирования
- Химический анализ и аналитические измерительные приборы
- Электронная контрольно-измерительная аппаратура
- Источники постоянного тока и источники питания
- Прецизионные измерения
- Генераторы сигналов (от звуковых до высоких частот)
-
-
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD3552R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.