Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Sinusoidal Oscillator
  • Synthesized Synchronous Reference Output
  • Programmable Output Frequency Range: 2 kHz–20 kHz
  • “Loss-of-Signal” Indicator
  • 20-Pin PLCC Package
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The AD2S99 programmable sinusoidal oscillator provides sine wave excitation for resolvers and a wide variety of ac transducers.

The AD2S99 also provides a synchronous reference output signal (3 VP-P square wave) that is phase locked to its SIN and COS inputs. In an application, the SIN and COS inputs are connected to the transducer’s secondary windings. The synchronous reference output compensates for temperature and cabling dependent phase shifts and eliminates the need for external preset phase compensation circuits. The synchronous reference output can be used as a zero crossing reference for resolver-to-digital converters such as Analog Devices’ AD2S80A, AD2S82A, AD2S83 and AD2S90.

The AD2S99 is packaged in a 20-pin PLCC and operates over –40ºC to +85ºC.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Dynamic Phase Compensation
    The AD2S99 dynamically compensates for any phase variation in a transducer by phase locking its synchronous reference output to the transducer’s secondary windings.
  2. Programmable Excitation Frequency
    The excitation frequency is easily programmed to 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, or 20 kHz by using the frequency select pins. Intermediate frequencies are available by adding an external resistor.
  3. Signal Loss Detection
    The AD2S99 has the ability to detect if both the transducer secondary winding connections become disconnected from its SIN and COS inputs. The “LOS” output pin pulls high when a signal loss is detected.
  4. Integration
    The AD2S99 integrates the transducer excitation, synchronous reference, and loss of signal detection functions into a small, cost effective package.

APPLICATIONS

Excitation Source for:

  • Resolvers
  • Synchros
  • LVDTs
  • RVDTs
  • Pressure Transducers
  • Load Cells
  • AC Bridges

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь