Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Monolithic Resolver-to-Digital Converter
- Incremental Encoder Emulation (1024-Line)
- Absolute Serial Data (12-Bit)
- Differential Inputs
- 12-Bit Resolution
- Industrial Temperature Range
- 20-Lead PLCC
- Low Power (50 mW)
Подробнее о продукте
The AD2S90 is a complete 12-bit resolution tracking resolver-to- digital converter. No external components are required to operate the device.
The converter accepts 2 V rms ± 10% input signals in the range 3 kHz-20 kHz on the SIN, COS and REF inputs. A Type II servo loop is employed to track the inputs and convert the input SIN and COS information into a digital representation of the input angle. The bandwidth of the converter is set internally at 1 kHz. The maximum tracking rate is 375 rps at 12-bit resolution.
Angular position output information is available in two forms, absolute serial binary and incremental A quad B.
The absolute serial binary output is 12-bit (1 in 4096). The data output pin is high impedance when Chip Select CS is logic HI. This allows the connection of multiple converters onto a common bus. Absolute angular information in serial pure binary form is accessed by CS followed by the application of an external clock (SCLK) with a maximum rate of 2 MHz.
The encoder emulation outputs A, B and NM continuously produce signals equivalent to a 1024 line encoder.
When decoded this corresponds to 12-bits resolution. Three common north marker pulse widths are selected via a single pin (NMC).
An analog velocity output signal provides a representation of velocity from a rotating resolver shaft traveling in either a clockwise or counterclockwise direction.
The AD2S90 operates on a ±5 V dc ± 5% power supplies and is fabricated on Analog Devices' Linear Compatible CMOS process (LC2MOS). LC2MOS is a mixed technology process that combines precision bipolar circuits with low power CMOS logic circuits.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководства по подбору сопутствующих компонентов (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.