Обзор

Особенности и преимущества

  • Tracking R/D Converter
  • High Accuracy Velocity Output
  • High Max Tracking Rate 1040 RPS (10 Bits)
  • 44-Lead PLCC Package
  • 10-, 12-, 14-, or 16-Bit Resolution Set by User
  • Ratiometric Conversion
  • Stabilized Velocity Reference
  • Dynamic Performance Set by User
  • Industrial Temperature Range

Подробнее о продукте

The AD2S83 is a monolithic 10-, 12-, 14-, or 16-bit tracking resolver-to-digital converter.

The converter allows users to select their own resolution and dynamic performance with external components. The converter allows users to select the resolution to be 10, 12, 14, or 16 bits and to track resolver signals rotating at up to 1040 revs per second (62,400 rpm) when set to 10-bit resolution.

The AD2S83 converts resolver format input signals into a parallel natural binary digital word using a ratiometric tracking conversion method. This ensures high noise immunity and tolerance of long leads allowing the converter to be located remote from the resolver.

A precise analog signal proportional to velocity is also available and will replace a tachogenerator. The AD2S83 operates over reference frequencies in the range 0 Hz to 20,000 Hz.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь