Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A 
  • Tracking R/D Converter
    Ratiometric Conversion
    High Max Tracking Rate 1040 RPS
    (10 Bits) 10-, 12-, 14-, or
    16-Bit Resolution Set by User
    Dynamic Performance Set by User
    Velocity Output
  • AD2S81A
    12-Bit fixed resolution only
    28-Lead DIP package
  • AD2S82A
    VCO output
    Data complement facility
    44-Lead PLCC package

Подробнее о продукте

The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series are monolithic 10-, 12-, 14, or 16-bit tracking resolver-to-digital converters.

The converter allows users to select their own resolution and dynamic performance with external components. This allows the users great flexibility in defining the converter that best suits their system requirements. The converter allows users to select the resolution to be 10, 12, 14, or 16 bits [AD2S81A allows 12 bit resolution only] and to track resolver signals rotating at up to 1040 revs per second (62,400 rpm) when set to 10-bit resolution.

The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series converts resolver format input signals into a parallel natural binary digital word using a ratiometric tracking conversion method. This ensures high noise immunity and tolerance of long leads allowing the converter to be located remote from the resolver.

The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series operates over reference frequencies in the range 50 Hz to 20,000 Hz.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь