Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete monolithic resolver-to-digital converter (RDC)
  • Parallel and serial 12-bit data ports
  • System fault detection
  • ±11 arc minutes of accuracy
  • Input signal range: 3.15 VP-P ± 27%
  • Absolute position and velocity outputs
  • 1250 rps maximum tracking rate, 12-bit resolution
  • Incremental encoder emulation (1024 pulses/rev)
  • Programmable sinusoidal oscillator on board
  • Single-supply operation (5.00 V ± 5%)
  • −40°C to +125°C temperature rating
  • 44-lead LQFP

Подробнее о продукте

The AD2S1205 is a complete 12-bit resolution tracking resolver-to-digital converter that contains an on-board programmable sinusoidal oscillator providing sine wave excitation for resolvers.

The converter accepts 3.15 VP-P ± 27% input signals on the Sin and Cos inputs. A Type II tracking loop is employed to track the inputs and convert the input Sin and Cos information into a digital representation of the input angle and velocity. The maximum tracking rate is a function of the external clock frequency. The performance of the AD2S105 is specified across a frequency range of 8.192 MHz ± 25%, allowing a maximum tracking rate of 1250 rps.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Ratiometric Tracking Conversion. The Type II tracking loop provides continuous output position data without conversion delay. It also provides noise immunity and tolerance of harmonic distortion on the reference and input signals.
  2. System Fault Detection. A fault detection circuit can sense loss of resolver signals, out-of-range input signals, input signal mismatch, or loss of position tracking.
  3. Input Signal Range. The Sin and Cos inputs can accept differential input voltages of 3.15 VP-P ± 27%.
  4. Programmable Excitation Frequency. Excitation frequency is easily programmable to 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, or 20 kHz by using the frequency select pins (the FS1 and FS2 pins).
  5. Triple Format Position Data. Absolute 12-bit angular position data is accessed via either a 12-bit parallel port or a 3-wire serial interface. Incremental encoder emulation is in standard A-quad-B format with direction output available.
  6. Digital Velocity Output. 12-bit signed digital velocity accessed via either a 12-bit parallel port or a 3-wire serial interface.

APPLICATIONS

  • Automotive motion sensing and control
  • Hybrid-electric vehicles
  • Electric power steering
  • Integrated starter generator/alternator
  • Industrial motor control
  • Process control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.