Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete monolithic R/D converter
  • Parallel and serial 12-bit data ports
  • System fault detection
  • Absolute position and velocity outputs
  • Differential inputs
  • 1,000 rps maximum tracking rate: 12-bit resolution
  • ±11 arc minutes of accuracy
  • Incremental encoder emulation: 1,024 pulses/rev
  • Programmable sinusoidal oscillator on-board
  • Compatible with DSP and SPI® interface standards
  • 204.8 kHz square wave output
  • Single-supply operation: 5.00 V ± 5%

Подробнее о продукте

The AD2S1200 is a complete 12-bit resolution tracking resolver-to-digital converter, integrating an on-board programmable sinusoidal oscillator that provides sine wave excitation for resolvers. An external 8.192 MHz crystal is required to provide precision time reference. This clock is internally divided to generate a 4.096 MHz clock to drive all the peripherals.

The converter accepts 3.6 V p-p ±10% input signals, in the range of 10 kHz to 20 kHz on the Sin and Cos inputs. A Type II servo loop is employed to track the inputs and convert the input Sin and Cos information into a digital representation of the input angle and velocity. The bandwidth of the converter is set internally to 1.7 kHz with an external 8.192 MHz crystal. The maximum tracking rate is 1,000 rps.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.